FCB方案
FCB = Function Control Block(功能控制块)
FCB方案指的是MOVI-C®设备的模块化固件结构,用于通过控制字灵活、轻松地选择和取消选择各种设备功能。
主要功能是控制和调节能量流,每个FCB单独使用。FCB可用于执行特定的任务,如直流侧的电压调节。
随时可在FCB之间进行切换。切换到另一个FCB时,最大延迟为0.5 ms。
各个FCB都分配有不同的优先级。如果所选的FCB的优先级高于当前激活的FCB,则将激活具有更高优先级的FCB。
FCB也可通过固件内部功能来激活,例如基于某个故障反应。
下表以降序的形式列出了FCB的优先级:
- FCB 64断开蓄电池单元
- FCB 52锁定制动斩波器
- FCB 51输出级锁定
- FCB 57电流调节
- FCB 55电压调节
更多的信息