FCB-concept
FCB = Function Control Block
Met het FCB-concept wordt bij MOVI-C®-apparaten de modulaire firmware-opbouw beschreven. Hiermee kunnen verschillende apparaatfuncties flexibel en eenvoudig met een besturingswoord geactiveerd en gedeactiveerd worden.
Primaire functies besturen en regelen de energiestroom en zijn als enkele FCB’s opgebouwd. De FCB’s kunnen geselecteerd worden om een bepaalde opgave, zoals de spanningsregeling op een tussenkring uit te voeren.
Een wissel tussen de FCB’s is op elk gewenst moment mogelijk. De omschakeling naar een andere FCB gebeurt met een maximale vertraging van 0,5 ms.
Aan de FCB’s zijn verschillende prioriteiten toegewezen. Als een FCB geselecteerd wordt die een hogere prioriteit heeft dan de FCB die op dat moment actief is, wordt de FCB met de hogere prioriteit geactiveerd.
Een FCB kan ook door een firmware-interne functie geactiveerd worden, bijv. op basis van een foutreactie.
In de volgende lijst staan de FCB’s met de prioriteit aflopend gesorteerd:
- FCB 64 opslageenheid loskoppelen
- FCB 52 remchopper blokkeren
- FCB 51 eindtrapblokkering
- FCB 57 stroomregeling
- FCB 55 spanningsregeling