Conceito FCB
FCB = Function Control Block (Bloco de Controle de Função)
O conceito FCB descreve a estrutura de firmware modular para unidades MOVI-C®, que garante que uma ampla variedade de funções da unidade possa ser selecionada e desmarcada de forma flexível e fácil usando a palavra de comando.
As funções primárias controlam e regulam o fluxo de energia e estão construídas como FCBs individuais. Os FCBs podem ser selecionados para realizar uma tarefa específica como, por ex., regulação de tensão em um circuito intermediário.
É possível alternar entre os FCBs a qualquer momento. A comutação para outro FCB ocorre com uma desaceleração máxima de 0.5 ms.
Diferentes prioridades são atribuídas aos FCBs. Se for selecionado um FCB com prioridade mais alta do que o atualmente ativo, o FCB com prioridade mais alta será ativado.
Um FCB também pode ser ativado por uma função de firmware interna, por ex., devido a uma resposta a irregularidade.
Os FCBs são classificados em ordem decrescente de prioridade na seguinte lista:
- FCB 64 Desconectar unidade acumuladora
- FCB 52 Bloquear chopper de frenagem
- FCB 51 Bloqueio do estágio de saída
- FCB 57 Controle de corrente
- FCB 55 Regulação de tensão