Concetto FCB

FCB = Function Control Block

Il concetto FCB descrive la struttura firmware modulare delle unità MOVI‑C® che garantisce che sia possibile selezionare e deselezionare con flessibilità le funzioni dell'unità più disparate semplicemente mediante parola di controllo.

Controllo delle funzioni primarie e regolazione del flusso di energia e strutturazione come singoli FCB. Gli FCB possono essere selezionati per eseguire un determinato compito, come ad es. la regolazione di tensione del circuito intermedio.

È possibile in qualsiasi momento passare da un FCB all'altro. La commutazione a un altro FCB avviene con un ritardo massimo di 0.5 ms.

Agli FCB sono assegnate diverse priorità. Se viene selezionato un FCB con una priorità più alta rispetto a quello attivo al momento, viene attivato l'FCB con la priorità più alta.

Un FCB può essere attivato anche attraverso una funzione interna del firmware, ad es. per una causa errore.

Nell'elenco seguente gli FCB sono ordinati in base alla priorità decrescente:

  • FCB 64 Scollegamento dell'unità di accumulo
  • FCB 52 Blocca chopper di frenatura
  • FCB 51 Blocco stadio finale
  • FCB 57 Regolazione di corrente
  • FCB 55 Controllo tensione