Descrizione del prodotto

Con la serie Power and Energy Solutions la SEW‑EURODRIVE integra la gamma esistente di convertitori di frequenza MOVIDRIVE® modular con componenti intelligenti per la gestione dell'energia e della potenza.

Con ciò diventano possibili le soluzioni di automazione macchine e impianti ai massimi requisiti di efficienza energetica, rendimento e sicurezza di alimentazione. Il sistema consente soluzioni di collegamento nettamente più piccole e semplici a livello di infrastruttura della rete di alimentazione. Rispetto alle unità di alimentazione convenzionali ne risultano potenziali di risparmio significativi per la strutturazione e il funzionamento di sistemi multiassiali.

Oltre al funzionamento normale del sistema è possibile realizzare la sicurezza di alimentazione attraverso lo sfruttamento attivo della tecnica di accumulo utilizzata (alimentazione di corrente senza interruzioni). Così si possono garantire stati di funzionamento sicuri e scenari di riavvio rapidi in caso di anomalie nella rete di alimentazione.

Inoltre, con il sistema è possibile raggiungere risparmi dei costi energetici del 20 – 30% nel sistema multiassiale.

La gamma di prodotti Power and Energy Solutions è così composta:

  • Moduli di alimentazione con tensione del circuito intermedio regolata.
  • Convertitori di energia (convertitori DC/DC) per l'integrazione di accumulatori di energia esterni.
  • Moduli condensatori e un'interfaccia di potenza per gli accumulatori di energia esterni (condensatori a doppio strato).
  • Moduli alimentatori 24 V con alimentazione AC e DC.
  • Moduli software MOVIKIT® Power and Energy Solutions per la tecnica di controllo.

Anche gli accumulatori di energia elettrici reperibili in commercio come i moduli condensatori e gli accumulatori condensatori a doppio strato possono essere collegati agli inverter applicazione MOVIDRIVE® modular.

L'impiego di Power and Energy Solutions produce i vantaggi seguenti:

  • Riduzione dei carichi di picco intorno a fattori da 4 a 15.
  • Risparmi nell'infrastruttura di alimentazione del cliente tramite un'esecuzione più piccola e flessibile di tutti i componenti dell'alimentazione nel quadro di comando (sezioni dei cavi inferiori, elementi di commutazione e di sicurezza più convenienti, riduzione o eliminazione della tecnica di filtraggio).
  • Recupero e accumulo dell'energia generata in modo rigenerativo.
  • Funzionamento dell'impianto senza resistenza di frenatura o con resistenze di frenatura nettamente più piccole.
  • Stabilità della rete scalabile a scelta con la funzione di un'alimentazione di corrente senza interruzioni. Non è necessario l'impiego di una batteria ausiliaria supplementare.
  • Un'alimentazione di rete indipendente dai parametri di rete per il quadro di comando e il sistema multiassiale per diverse frequenze di rete e tensioni e quindi un dimensionamento standard dell'azionamento per tutto il mondo.
  • Una tensione del circuito intermedio indipendente dalla rete e quindi un dimensionamento standard dell'azionamento per tutto il mondo.
  • Adeguamento e incremento della potenza attraverso la variazione dinamica della tensione del circuito intermedio.
  • Monitoraggio energetico online dell'applicazione (DriveRadar®).
  • Rilevamento della misurazione in tempo reale dell'indice di produttività dell'energia (energia per ciclo e per pezzo).
  • Controllo dei valori di consumo energetico in conformità con ISO 50001.
  • Riduzione delle retroazioni di rete e ottimizzazione della qualità di rete evitando i picchi di carico e un'emissione di armoniche nettamente inferiore.
  • Funzionamento del sistema multiassiale su reti puramente di corrente continua (funzionamento del convertitore di energia come unità di alimentazione). Ad esempio su sistemi di batterie esterni o future reti industriali DC.

Per ampliare il volume di funzionalità delle unità base, è possibile far funzionare i prodotti della serie Power and Energy Solutions con un controllo. Con l'interfaccia di comunicazione integrata EtherCAT®/SBusPLUS è disponibile a tal fine un collegamento efficiente e sincronizzato al ciclo. Altre stazioni EtherCAT® di SEW‑EURODRIVE o di altri produttori possono essere controllate e diagnosticate dal MOVI-C® CONTROLLER.

Le unità della serie vengono completate con dei moduli software MOVIKIT® speciali per un'integrazione ottimale a livello del software di controllo.