Descrição do produto

Com a linha de produtos Power and Energy Solutions, a SEW-EURODRIVE complementa a série de conversores MOVIDRIVE® modular existente com componentes inteligentes de gerenciamento de potência e de energia.

Isso permite soluções para automação de instalações e de máquinas que atendem às mais altas demandas de eficiência energética e de desempenho e segurança de fornecimento. O sistema permite soluções de conexão significativamente menores e mais simples ao nível da infraestrutura da rede de alimentação. Em comparação com as unidades de fornecimento convencionais, isso resulta em um potencial de economia significativo para a montagem e operação de sistemas multieixos.

Além da operação normal do sistema, o uso ativo da tecnologia de armazenamento utilizada pode garantir a segurança do fornecimento (alimentação de corrente ininterrupta). Isso garante estados operacionais seguros e cenários de reinicialização rápidos em caso de interrupções na rede de alimentação.

Além disso, com o sistema podem ser alcançadas economias de custos de energia de 20% a 30% no sistema multieixo.

A linha de produtos Power and Energy Solutions é composta por:

  • Módulos de rede com tensão do circuito intermediário regulada.
  • Conversores de energia (conversores CC/CC) para integração de acumuladores externos de energia.
  • Módulos capacitores e uma interface de potência para acumuladores externos de energia (capacitores de camada dupla).
  • Módulos de fonte chaveada 24 V com alimentação CA e CC.
  • Módulos de software MOVIKIT® Power and Energy Solutions para tecnologia de controle.

Os acumuladores de energia elétricos padrão, como módulos capacitores e acumuladores de capacitores de camada dupla, também podem ser conectados ao conversores de aplicação MOVIDRIVE® modular.

A utilização de Power and Energy Solutions resulta nas seguintes vantagens:

  • Redução da carga máxima por um fator de 4 a 15.
  • Economias na infraestrutura de alimentação do cliente através do design menor e mais flexível de todos os componentes de alimentação no painel elétrico (seções transversais do cabo menores, elementos de fusíveis e de comutação mais baratos, redução ou eliminação da tecnologia de filtragem).
  • Recuperação e armazenamento da energia gerada em modo gerador.
  • Operação do sistema sem resistência de frenagem ou com resistências de frenagem significativamente menores.
  • Qualquer proteção contra falta de rede de alimentação escalável com a função de uma alimentação de corrente ininterrupta. Não é necessária a utilização de uma bateria de reserva adicional.
  • Alimentação elétrica para painel elétrico e sistema multieixo independente dos parâmetros de rede para diferentes frequências de rede e tensões e, portanto, seleção de acionamento uniforme global.
  • Tensão do circuito intermediário independente da rede e, portanto, seleção de acionamento independente global.
  • Ajuste e aumento da potência através da variação dinâmica da tensão do circuito intermediário.
  • Monitoramento on-line energético do aplicativo (DriveRadar®).
  • Medição em tempo real do índice de produtividade energética (energia por ciclo ou por peça).
  • Monitoração dos valores de consumo energéticos de acordo com a norma ISO 50001.
  • Redução dos distúrbios na rede elétrica e melhoria da qualidade da rede, evitando cargas máximas e emissão harmônica significativamente mais baixa.
  • Operação do sistema multieixo em redes de corrente direta puras (operação do conversor de energia como unidade de alimentação). Por exemplo, em sistemas de baterias externas ou redes industriais CC futuras.

Para expandir a gama de funções das unidades básicas, os produtos da linha de produtos Power and Energy Solutions podem ser operados em um controle. Com a interface de comunicação EtherCAT®/SBusPLUS integrada, uma conexão poderosa e isócrona está disponível para tal. Outros elementos EtherCAT® da SEW‑EURODRIVE ou de outros fabricantes podem ser controlados e diagnosticados pelo MOVI-C® CONTROLLER.

As unidades da linha de produtos são complementadas por módulos de software MOVIKIT® especiais para integração ideal no nível do software de controle.