Sistema modular MOVIKIT® para Power and Energy Solutions

Os módulos de software MOVIKIT® são programas de controle padronizados com uma interface de dados de processo definida e uma interface de parametrização e diagnóstico de fácil utilização que são executados nos controles da SEW‑EURODRIVE do tipo MOVI-C® CONTROLLER.

As propriedades dos módulos de software MOVIKIT® são:

  • Ampla gama de funções.
  • Interface de fácil utilização.
  • É necessário introduzir apenas os parâmetros necessários para a aplicação.
  • Rápida familiarização com o sistema, possibilitando o planejamento de projeto e colocação em operação rápidos.

As tarefas do sistema modular MOVIKIT® para Power and Energy Solutions em particular podem ser divididas em 4 áreas principais:

  1. Coleta e avaliação de dados de potência e energia
    • Comunicação entre o módulo de software MOVIKIT®, o módulo de rede MDP92A e o módulo de conversor CC/CC MDE90A para coletar os dados de potência e energia na conexão à rede e ao circuito intermediário ou acumulador de energia.
    • Comunicação entre o módulo de software MOVIKIT® e os módulos de eixo para determinar o consumo de potência dos acionamentos conectados.
    • Medidores de energia flexíveis disponíveis diretamente no controle.
  2. Gerenciamento do circuito intermediário
    • Especificação de valores nominais da tensão de tensão para o circuito intermediário.
    • O circuito intermediário está definido como nó central de potência para serviços de alimentação e de saída.
    • Cálculo da potência do acumulador de energia conectado ao circuito intermediário.
    • Descarga do circuito intermediário via resistência de descarga opcional.
  3. Gerenciamento da conexão CA
    • Limitação da potência da rede especificando um consumo de potência máximo (Peak shaving).
    • Determinação de tensões do condutor externo.
    • Cálculo do consumo de corrente das fases de rede individuais em uma corrente trifásica simétrica.
    • Detecção de falha de fase e de falta de fase na alimentação.
    • Cálculo do tempo de execução restante do sistema após uma falta de fase na alimentação.
  4. Gestão do acumulador de energia
    • Fornecimento de dados relevantes para o acumulador, como temperatura, tensão, sobretensão.
    • Agregação dos dados do acumulador de vários módulos, por ex., para uma rede DSK.
    • Transmissão do estado do acumulador para processamento posterior no programa de aplicação IEC.
    • Preparação de dados de diagnóstico para acumuladores de energia selecionados.

Os módulos de software MOVIKIT® são representados por módulos funcionais IEC completos que são usados ​​para realizar as tarefas individuais.

Informações detalhadas sobre os módulos de software MOVIKIT® podem ser encontradas nos manuais MOVIKIT® para a série de produtos "Power and Energy Solutions".