Sistema modulare MOVIKIT® per Power and Energy Solutions
I moduli software MOVIKIT® sono programmi di controllo standardizzati con un'interfaccia dati di processo definita e un'interfaccia di parametrizzazione e diagnosi di semplice impiego e sono in funzione sui controlli di SEW‑EURODRIVE della serie MOVI-C® CONTROLLER.
Le caratteristiche dei moduli software MOVIKIT® sono:
- Alta funzionalità.
- Interfaccia utente di semplice impiego.
- Si devono immettere solo i parametri necessari per l'applicazione.
- Non è necessario un lungo addestramento, ne consegue che la progettazione e la messa in servizio diventano rapide.
La sfera di competenza del sistema modulare MOVIKIT® per Power and Energy Solutions può essere suddivisa nello specifico in 4 punti chiave:
- Rilevamento e valutazione dei dati di energia e potenza
- Comunicazione tra modulo software MOVIKIT®, modulo di alimentazione MDP92A e modulo convertitore DC/DC MDE90A, per rilevare i dati di energia e potenza sul collegamento della rete e del circuito intermedio o dell'accumulatore di energia.
- Comunicazione tra modulo software MOVIKIT® e moduli asse, per determinare la potenza richiesta degli azionamenti collegati.
- Contatori di energia flessibili, disponibili direttamente sul controllo.
- Gestione del circuito intermedio
- Specifica dei riferimenti di tensione per il circuito intermedio.
- Circuito intermedio definito come nodo di potenza centrale per le potenze di alimentazione ed erogazione.
- Calcolo della potenza dell'accumulatore di energia collegato al circuito intermedio.
- Scarico del circuito intermedio tramite resistenza di scarico opzionale.
- Gestione del collegamento AC
- Limitazione della potenza di rete attraverso la specifica della potenza assorbita massima (peak shaving).
- Determinazione delle tensioni conduttore esterno.
- Calcolo del consumo di corrente delle singole fasi della rete in una rete trifase simmetrica.
- Rilevamento di caduta di rete e mancanza di fase.
- Calcolo del tempo ciclo residuo del sistema dopo la caduta di rete.
- Gestione dell'accumulatore di energia
- Messa a disposizione di dati accumulatore rilevanti come temperatura, tensione, sovratensione.
- Aggregazione dei dati di accumulo di diversi moduli, ad es. per sistema DSK.
- Trasmissione dello stato di accumulo per l'ulteriore lavorazione nel programma applicativo IEC.
- Analisi dei dati diagnostici per gli accumulatori di energia selezionati.
I moduli software MOVIKIT® vengono rappresentati da moduli funzionali IEC pronti, che vengono utilizzati per l'esecuzione dei singoli task.
Le informazioni dettagliate sui moduli software MOVIKIT® si trovano nei manuali MOVIKIT® della serie "Power and Energy Solutions".