MOVIKIT®-Baukasten für Power and Energy Solutions
MOVIKIT®-Softwaremodule sind standardisierte Steuerungsprogramme mit einer definierten Prozessdaten-Schnittstelle und einer anwenderfreundlichen Parametrierungs- und Diagnose-Oberfläche, die auf den Steuerungen von SEW-EURODRIVE der Baureihe MOVI-C® CONTROLLER laufen.
Die Eigenschaften der MOVIKIT®-Softwaremodule sind:
- Hohe Funktionalität.
- Anwenderfreundliche Bedienoberfläche.
- Nur die für die Applikation erforderlichen Parameter müssen eingegeben werden.
- Keine langwierige Einarbeitung, dadurch schnelle Projektierung und Inbetriebnahme.
Die Aufgaben des MOVIKIT®-Baukastens für Power and Energy Solutions im Speziellen können in 4 Schwerpunkte unterteilt werden:
- Erfassen und Auswerten von Leistungs- und Energiedaten
- Kommunikation zwischen dem MOVIKIT®-Softwaremodul, dem Versorgungsmodul MDP92A und dem DC/DC-Wandlermodul MDE90A, um Leistungs- und Energiedaten am Anschluss zum Netz und zum Zwischenkreis oder Energiespeicher zu erfassen.
- Kommunikation zwischen dem MOVIKIT®-Softwaremodul und den Achsmodulen, um den Leistungsbedarf der angeschlossenen Antriebe zu ermitteln.
- Flexible Energiezähler direkt auf der Steuerung verfügbar.
- Management des Zwischenkreises
- Vorgabe von Spannungssollwerten für den Zwischenkreis.
- Zwischenkreis ist definiert als zentraler Leistungsknotenpunkt für Versorgungs- und Abgabeleistungen.
- Berechnung der Leistung des am Zwischenkreis angeschlossenen Energiespeichers.
- Entladung des Zwischenkreises über optionalen Entladewiderstand.
- Management des AC-Anschlusses
- Begrenzung der Netzleistung durch Vorgabe einer maximalen Leistungsaufnahme (Peak shaving).
- Ermittlung der Außenleiterspannungen.
- Berechnung der Stromaufnahme der einzelnen Netzphasen in einem symmetrischen Drehstromnetz.
- Erkennung von Phasen- und Netzausfall.
- Berechnung der Restlaufzeit des Systems nach einem Netzausfall.
- Management des Energiespeichers
- Bereitstellen speicherrelevanter Daten wie Temperatur, Spannung, Überspannung.
- Aggregation der Speicherdaten von mehreren Modulen, z. B. für DSK-Verbund.
- Übermittlung des Speicherstatus zur weiteren Verarbeitung im IEC-Applikationsprogramm.
- Aufbereitung der Diagnosedaten für ausgewählte Energiespeicher.
MOVIKIT®-Softwaremodule werden durch fertige IEC-Funktionsbausteine repräsentiert, die für die Durchführung der einzelnen Aufgaben herangezogen werden.
Detaillierte Informationen zu den MOVIKIT®-Softwaremodulen finden Sie in den MOVIKIT®-Handbüchern der Produktreihe "Power and Energy Solutions".