用于电力与能源解决方案的MOVIKIT®模块

MOVIKIT®软件模块是标准化的控制程序,具有设定后的过程数据接口和便捷易用的参数设定和诊断界面,在SEW-EURODRIVE的MOVI-C® CONTROLLER系列控制器上运行。

MOVIKIT®软件模块的属性包括:

  • 高性能。
  • 便捷易用的操作界面。
  • 只需输入应用程序所需的参数。
  • 无需繁琐的熟悉过程,因此可以快速进行项目设计和调试。

专用于电力与能源解决方案的MOVIKIT®模块的任务主要分为4大类:

  1. 记录和评估功率和能源数据
    • 实现MOVIKIT®软件模块、供电模块MDP92A与DC/DC转换器模块MDE90A之间的通讯,以记录电网连接和直流侧或蓄能器连接上的功率和能源数据。
    • 实现MOVIKIT®软件模块与轴模块之间的通讯,以确定所连接的驱动装置的功率要求。
    • 控制器上直接可用的灵活电能表。
  2. 管理直流侧
    • 指定直流侧的电压设定值。
    • 直流侧被定义为供电和输出功率的中央功率节点。
    • 计算连接至直流侧的蓄能器的功率。
    • 通过可选的放电电阻为直流侧放电。
  3. 管理交流连接
    • 通过指定最大功率消耗(Peak shaving,调峰)限制电源功率。
    • 确定外导体电压。
    • 计算对称交流电网中各个电源相的耗电量。
    • 识别断相和停电。
    • 计算停电后系统的剩余运行时间。
  4. 管理蓄能器
    • 提供与蓄能器相关的数据,如温度、电压、过压。
    • 汇集多个模块的蓄能器数据,例如用于DSK网络。
    • 传输蓄能器状态信息,以便在IEC应用程序中进一步处理。
    • 处理所选蓄能器的诊断数据。

MOVIKIT®软件模块由用于执行各种任务的即用型IEC功能块表示。

关于MOVIKIT®软件模块的详细信息,请参见“电力与能源解决方案”产品系列的MOVIKIT®手册。