电力与能源解决方案一览

带受控的直流侧的供电模块

MDP92A-0250-503-..

说明:  

技术数据:  

尺寸图:  

 

  • 额定功率:25 kW
  • 交流电压范围:3 × 200 ~ 500 V,50 ~ 60 Hz
  • 直流侧电压范围:0 ~ 800 V
  • DC额定电流:50 A连续运行,80 A(持续60 s)
  • 功率:25 kW连续运行,40 kW(持续60 s)
  • 电网形式:TN、TT、IT

 

有关本设备的更多信息参见下列文件:

  • “MOVIDRIVE® modular - 电力与能源解决方案”操作手册
  • “MOVIDRIVE® modular - 电力与能源解决方案”产品手册

DC/DC转换器模块

MDE90A-0750-500-..

说明:  

技术数据:  

尺寸图:  

 

  • 额定电流:75 A连续运行,120 A(持续60 s)
  • 操作侧电压范围:0 ~ 800 V
  • 驱动侧直流侧电压范围:0 ~ 800 V
  • 电网形式:TN、TT、IT、直流岛

 

有关本设备的更多信息参见下列文件:

  • “MOVIDRIVE® modular - 电力与能源解决方案”操作手册
  • “MOVIDRIVE® modular - 电力与能源解决方案”产品手册

电容模块

MDC90A-0120-50X-..

说明:  

技术数据:  

尺寸图:  

  • 电压范围:DC 0 ~ 800 V
  • 电容:11.8 mF
  • 总电能:3.1 kWs(720 V时)
  • 可用电能:2 kWs,在500 V ~ 800 V范围内
  • 可并联(最多4个)

 

有关本设备的更多信息参见下列文件:

  • “MOVIDRIVE® modular - 电力与能源解决方案”操作手册
  • “MOVIDRIVE® modular - 电力与能源解决方案”产品手册

带AC和DC供电的开关电源模块

MDS90A-0054-5E3-..

说明:  

技术数据:  

尺寸图:  

 

  • 输入电压:AC 3 × 200 ~ 500 V和/或DC 150 ~ 800 V
  • 输出电压:DC 24 ~ 27 V
  • 额定电流:22.5 A
  • 持续功率:540 W
  • 可并联:最多6个
  • 电网形式:TN、TT、IT、直流岛

 

有关本设备的更多信息参见下列文件:

  • “MOVIDRIVE® modular - 电力与能源解决方案”操作手册
  • “MOVIDRIVE® modular - 电力与能源解决方案”产品手册

软件模块

MOVIKIT®

说明:  

  • MOVIKIT®电力与能源解决方案PowerMode
  • MOVIKIT®电力与能源解决方案DirectMode
  • MOVIKIT®电力与能源解决方案EnergyMode

 

有关软件模块的详细信息请参阅以下文档:

  • “MOVIKIT®电力与能源解决方案DirectMode”手册
  • “MOVIKIT®电力与能源解决方案PowerMode”手册
  • “MOVIKIT®电力与能源解决方案EnergyMode”手册
  • “MOVIKIT®电力与能源解决方案Data-Logging”手册