带AC和DC供电的开关电源模块MDS90A-0054-5E3-..
电控柜中必要的24 V电源由带AC和DC供电的开关电源模块提供。
它可通过交流电源连接或系统的直流接线来馈入电能。
在没有交流电压的情况下,该电源件的供电由连接至系统的蓄能器来确保。通过这种方式,可在停电时进行桥接,使系统设备保持激活状态。交流和直流电源之间的切换自动进行。
通常情况下,该电源件可在200 V及以上的直流电压下运行。通过直流连接进行供电的电压可以变化,并根据应用情况进行调整。
输出电压可设置为24 V至27 V。由此可补偿较长的电缆线路及其损耗。此外,还可设置启动延迟,当接通24 V输出电压时,触发约10秒的延迟。
当前设备状态通过LED指示灯进行显示,并可通过显示器插头读出。
最多可以并联6个设备。