Modulo alimentatore con alimentazione AC e DC MDS90A-0054-5E3-..
L'alimentazione di tensione 24 V necessaria nel quadro di comando è resa possibile dal modulo alimentatore con alimentazione AC e DC.
Esso può essere alimentato sia tramite un collegamento di rete AC sia tramite le barre conduttrici DC del sistema.
In caso di tensione AC mancante l'alimentazione dell'alimentatore viene garantita dall'accumulatore di energia collegato al sistema. Così è possibile superare cadute di rete e mantenere attive le unità del sistema. La commutazione fra alimentazione AC e DC è automatica.
Tipicamente è possibile far funzionare l'alimentatore a partire da una tensione DC di 200 V. La tensione dalla quale deve prodursi l'alimentazione tramite il collegamento DC, può essere variata e adattata all'applicazione.
La tensione di output può essere impostata tra 24 V e 27 V. Così è possibile compensare i percorsi dei cavi più lunghi e le relative perdite. In più può essere impostato un ritardo dell'avvio che attiva un ritardo di circa 10 secondi con l'inserzione della tensione di output 24 V.
Lo stato attuale dell'unità viene visualizzato tramite LED e può essere letto tramite il connettore del monitor.
Si possono collegare in parallelo fino a 6 unità.