Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A-0054-5E3-..
A fonte de alimentação de 24 V necessária no painel elétrico é possibilitada pelo módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC.
Ele pode ser alimentado através de uma conexão à rede de alimentação CA ou através do conexão CC do sistema.
Se não houver tensão CA, a fonte de alimentação é fornecida pelo acumulador de energia conectado ao sistema. Desta forma, as falhas de energia podem ser superadas e as unidades do sistema podem ser mantidas ativos. A comutação entre alimentação CA e CC é automática.
Normalmente, a fonte de alimentação pode ser operada a partir de uma tensão CC de 200 V. A tensão a partir da qual a alimentação deve ocorrer através da conexão CC pode ser variada e adaptada à aplicação.
A tensão de saída pode ser ajustada de 24 V a 27 V. Rotas de cabos mais longas e suas perdas podem, assim, ser compensadas. Além disso, pode ser definido um atraso de início, que ativa uma desaceleração de aprox. 10 segundos ao ligar a tensão de saída de 24 V.
O estado atual da unidade é exibido através de LEDs e pode ser lido através do conector do monitor.
Até 6 unidades podem ser conectadas em paralelo.