Módulo capacitor MDC90A-0120-50X-..
O módulo capacitor é o menor acumulador no campo dos acumuladores de energia.
Pode ser usado diretamente no circuito intermediário no PowerMode e oferece capacitância de armazenamento de energia. Ele é usado para suavizar picos de potência curtos e altamente dinâmicos e garante a função de Peak shaving de forma limitada.
Em caso de falta de fase na alimentação, a energia armazenada pode ser usada para transferir a aplicação para um estado seguro e desligá-la de maneira controlada.
Um único módulo capacitor com capacitância de aproximadamente 12 mF pode absorver e liberar energia de aproximadamente 2 kWs na faixa de tensão do circuito intermediário entre 500 V e 800 V.
O resistor interno da unidade é tão baixa que um limite de potência é definido apenas pela potência do eixo.