Módulo de conversor CC/CC MDE90A-0750-500-..
O módulo de conversor CC/CC pode ser usado universalmente. Em uma rede CC, ele pode ser usado da mesma forma que um módulo de rede para alimentar as unidades de eixo e pode fornecer uma tensão do circuito intermediário ajustável e independente da rede de alimentação. Também é capaz de alimentar a energia em modo gerador de volta à rede CC, se necessário.
Outra funcionalidade do módulo conversor CC/CC é poder acoplar um acumulador de energia a um circuito intermediário. Nesta constelação, pode absorver energia em modo gerador para carregar o acumulador de energia e disponibilizá-lo novamente se necessário para suportar o circuito intermédio. Isso significa que a carga máxima pode ser reduzida e o sistema pode continuar a operar sem rede ou em caso de falta de fase na alimentação.
Na operação isolada, o módulo de conversor CC/CC é o mestre EtherCAT® do sistema e é usado para a alimentação de energia em vez do módulo de rede.
A unidade possui as seguintes correntes nominais e de pico:
- Corrente nominal: 75 A
- Corrente máxima: 120 A por 60 s