Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A-0250-503-..
O módulo de rede com circuito intermediário controlado é usado para alimentar os módulos de eixo da rede de alimentação e pode fornecer uma tensão do circuito intermediário que pode ser ajustada dinamicamente na faixa de 0 – 800 V a qualquer momento. A unidade pode definir uma tensão mais alta no circuito intermediário do que seria possível com um retificador de ponte puro. Como resultado, os acumuladores utilizados no circuito intermediário podem ser ainda carregados e é possível utilizar um conteúdo de energia mais alto.
A unidade possui as seguintes potências nominais e de pico:
- Potência nominal: 25 kW a 50 A
- Pico de potência: 40 kW a 80 A por 60 s