Modulo di alimentazione con tensione del circuito intermedio regolata MDP92A-0250-503-..

Il modulo di alimentazione con circuito intermedio regolato serve per l'alimentazione di rete dei moduli asse e in qualsiasi momento può mettere a disposizione una tensione del circuito intermedio impostabile in modo dinamico nel campo 0 – 800 V. L'unità può impostare una tensione più alta nel circuito intermedio rispetto a quanto potrebbe fare con un semplice raddrizzatore ponte. Con ciò è possibile continuare a caricare gli accumulatori utilizzati nel circuito intermedio e sfruttare un maggior contenuto energetico.

L'unità ha le seguenti potenze nominali e di picco:

  • Potenza nominale: 25 kW con 50 A
  • Potenza di picco: 40 kW con 80 A per 60 s