Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A-0250-503-..

Das Versorgungsmodul mit geregeltem Zwischenkreis dient der Versorgung der Achsmodule aus dem Versorgungsnetz und kann eine jederzeit dynamisch einstellbare Zwischenkreisspannung im Bereich von 0 – 800 V zur Verfügung stellen. Das Gerät kann eine höhere Spannung im Zwischenkreis einstellen, als dies mit einem reinen Brückengleichrichter möglich wäre. Dadurch können eingesetzte Speicher im Zwischenkreis weiter aufgeladen werden und ein höherer Energie-Inhalt genutzt werden.

Das Gerät hat folgende Nenn- und Spitzenleistungen:

  • Nennleistung: 25 kW bei 50 A
  • Spitzenleistung: 40 kW bei 80 A für 60 s