DC/DC-Wandlermodul MDE90A-0750-500-..
Das DC/DC-Wandlermodul kann sehr universell eingesetzt werden. In einem DC-Netz kann es analog zu einem Versorgungsmodul zur Versorgung der Achseinheiten eingesetzt werden und kann eine einstellbare, vom Versorgungsnetz unabhängige Zwischenkreisspannung zur Verfügung stellen. Außerdem ist es in der Lage, generatorische Energie bei Bedarf in das DC-Netz zurückzuspeisen.
Eine weitere Funktionalität des DC/DC-Wandlermoduls ist es, einen Energiespeicher an einen Zwischenkreis ankoppeln zu können. In dieser Konstellation kann es generatorische Energie zum Laden des Energiespeichers aufnehmen und im Bedarfsfall zur Stützung des Zwischenkreises wieder zur Verfügung stellen. Damit kann sowohl die Spitzenlast reduziert als auch im netzfreien Betrieb oder bei Netzausfall das System weiterbetrieben werden.
Im Inselbetrieb ist das DC/DC-Wandlermodul der EtherCAT®-Master des Systems und wird statt dem Versorgungsmodul für die Energiezufuhr eingesetzt.
Das Gerät hat folgende Nenn- und Spitzenströme:
- Nennstrom: 75 A
- maximaler Strom: 120 A für 60 s