Produktbeschreibung

SEW-EURODRIVE ergänzt mit der Produktreihe Power and Energy Solutions die bestehende Umrichterfamilie MOVIDRIVE® modular mit intelligenten Leistungs- und Energiemanagement-Komponenten.

Damit werden Lösungen der Anlagen- und Maschinenautomatisierung unter höchsten Ansprüchen an Energie-, Leistungseffizienz und Versorgungssicherheit möglich. Das System ermöglicht deutlich kleinere und einfachere Anschlusslösungen auf der Infrastrukturebene des Versorgungsnetzes. Somit ergeben sich, verglichen mit konventionellen Versorgungsgeräten, signifikante Einsparpotenziale für den Aufbau und Betrieb von Mehrachssystemen.

Zusätzlich zum Normalbetrieb des Systems kann durch die aktive Nutzung der eingesetzten Speichertechnik Versorgungssicherheit hergestellt werden (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Dadurch können sichere Betriebszustände und schnelle Wiederanlaufszenarien bei Störungen im Versorgungsnetz gewährleistet werden.

Außerdem können mit dem System Energiekosteneinsparungen im Mehrachssystem von 20 – 30 % erreicht werden.

Die Produktreihe Power and Energy Solutions besteht aus:

  • Versorgungsmodulen mit geregelter Zwischenkreisspannung.
  • Energiewandler (DC/DC-Wandler) zum Einbinden von externen Energiespeichern.
  • Kondensatormodulen und einer Leistungsschnittstelle zu externen Energiespeichern (Doppelschicht-Kondensatoren).
  • 24-V-Schaltnetzteil-Modulen mit AC- und DC-Versorgung.
  • Softwaremodulen MOVIKIT® Power and Energy Solutions für die Steuerungstechnik.

Auch marktübliche elektrische Energiespeicher wie Kondensatormodule und Doppelschicht-Kondensatorspeicher können an die Applikationsumrichter MOVIDRIVE® modular gekoppelt werden.

Der Einsatz von Power and Energy Solutions ergibt folgende Vorteile:

  • Spitzenlastreduktion um die Faktoren 4 bis 15.
  • Einsparungen in der Versorgungsinfrastruktur des Kunden durch kleinere und flexiblere Auslegung aller Versorgungskomponenten im Schaltschrank (kleinere Kabelquerschnitte, günstigere Sicherungs- und Schaltelemente, Verkleinerung oder Wegfall von Filtertechnik).
  • Rückgewinnung und Speicherung von generatorisch erzeugter Energie.
  • Anlagenbetrieb ohne Bremswiderstand oder mit deutlich kleineren Bremswiderständen.
  • Beliebig skalierbare Netzausfallsicherheit mit der Funktion einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Der Einsatz einer zusätzlichen Stützbatterie ist nicht erforderlich.
  • Von Netzparametern unabhängige Energieversorgung für Schaltschrank und Mehrachssystem für verschiedene Netzfrequenzen und Spannungen und damit weltweit einheitliche Antriebsauslegung.
  • Netzunabhängige Zwischenkreisspannung und damit weltweit unabhängige Antriebsauslegung.
  • Leistungsanpassung und Leistungssteigerung durch dynamische Variation der Zwischenkreisspannung.
  • Energetisches Online-Monitoring der Applikation (DriveRadar®).
  • Echtzeit-Messerfassung des Energie-Produktivitätsindexes (Energie pro Zyklus oder pro Stück).
  • Überwachung von energetischen Verbrauchswerten gemäß ISO 50001.
  • Reduktion der Netzrückwirkungen und Verbesserung der Netzqualität durch Vermeidung von Lastspitzen und einer deutlich geringeren Oberwellenemission.
  • Betrieb des Mehrachssystems an reinen Gleichstromnetzen (Betrieb Energiewandler als Versorgungseinheit). Beispielsweise an externen Batteriesystemen oder zukünftigen DC-Industrienetzen.

Um den Funktionsumfang der Grundgeräte zu erweitern, können Produkte der Produktreihe Power and Energy Solutions an einer Steuerung betrieben werden. Mit der integrierten Kommunikationsschnittstelle EtherCAT®/SBusPLUS steht hierfür eine leistungsfähige und taktsynchrone Anbindung zur Verfügung. Weitere EtherCAT®-Teilnehmer von SEW-EURODRIVE oder anderen Herstellern können vom MOVI-C® CONTROLLER gesteuert und diagnostiziert werden.

Die Geräte der Produktreihe werden durch spezielle MOVIKIT®-Softwaremodule zur optimalen Integration in die Ebene der Steuerungssoftware ergänzt.