Vorteile beim Einsatz von Power and Energy Solutions

  1. Reduktion von Leistungsspitzen aus dem Versorgungsnetz.
  2. Kostenreduktion: Kabelquerschnitte, Komponenten, Filter, Schleppketten, Entfall von Bremswiderständen. Durch den Einsatz von Speicherkondensatoren im Zwischenkreis wird ein Teil der benötigten Leistungsspitzen aus diesen Kondensatoren zur Verfügung gestellt.
  3. Reduktion der Energiekosten durch Energierückgewinnung.
  4. Die Energie generatorischer Betriebszustände wird im Kondensatorspeicher gespeichert und für den nächsten motorischen Betrieb wiederverwendet.
  5. Unterbrechungsfreier Anlagenbetrieb bei Netzausfall.
  6. Die Rotationsenergie zusammen mit der Energie im Speicherkondensator dient der Anlage gleichzeitig als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Damit werden die Antriebe, die Motorbremsen und die 24-V-Ebene (auch die Leitebene der Steuerung) versorgt.
  7. Anbindung an externe DC-Versorgungsnetze.
  8. Leistungs- und Energiemessdaten für ISO 50001 "Energiemanagementsysteme".
  9. Das Versorgungsmodul misst Leistungsdaten und stellt über die Steuerung (MOVI-C® CONTROLLER) Energiezählerwerte zur Verfügung. Diese können in ISO 50001 "Energiemanagementsysteme" eingebunden werden.
  10. Reduzierte Oberwellenbelastung im Versorgungsnetz.
  11. Das Versorgungsmodul kann durch Netzspannungs- und Strommessung und geeignetes Management des Speicherkondensators (aktive PFC) die Stromaufnahme von den Oberwellen auf die Grundwelle verschieben.