Voordelen bij het gebruik van Power and Energy Solutions

  1. Reductie van vermogenspieken uit het voedingsnet.
  2. Minder kosten: kabeldoorsneden, componenten, filters, kabelrupsen, wegvallen van remweerstanden. Door het gebruik van opslagcondensatoren in de tussenkring wordt een deel van de benodigde vermogenspieken uit deze condensatoren beschikbaar gesteld.
  3. Reductie van de energiekosten door terugvoeding.
  4. De energie van generatorische bedrijfstoestanden wordt in de condensatoropslag opgeslagen en voor het volgende motorische bedrijf hergebruikt.
  5. Onderbrekingsvrij installatiebedrijf uitval netvoeding.
  6. De rotatie-energie samen met de energie in de opslagcondensator dient de installatie tegelijkertijd als onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS). Daarmee worden de aandrijvingen, de motorremmen en het 24V-niveau (ook wel het besturingsniveau) van energie voorzien.
  7. Aansluiting op externe DC-voedingsnetten.
  8. Vermogens- en energiemeetgegevens voor ISO 50001 “Energiebeheersystemen”.
  9. De voedingsmodule meet vermogensgegevens en stelt via de besturing (MOVI-C® CONTROLLER) energietellerwaarden beschikbaar. Deze kunnen in ISO 50001 "Energiebeheersystemen" geïntegreerd worden.
  10. Gereduceerde harmonischenbelasting in het voedingsnet.
  11. De voedingsmodule kan door netspannings- en stroommeting en door geschikt beheer van de opslagcondensator (actieve PFC) het stroomverbruik van de harmonischen naar de grondgolf verschuiven.