使用电力与能源解决方案所带来的优势
- 降低电网中的功率峰值。
- 降低成本:电缆截面、组件、滤波器、牵引链、省去了制动电阻。由于在直流侧安装了储能电容器,因此可从这些电容器中获得所需的部分峰值功率。
- 通过能量回收降低了能源成本。
- 再生运行状态的能量被储存在电容储存器中,并重新用于下一次电机运行。
- 停电时系统也能不间断运行。
- 旋转动能与储能电容器中的能量一起,同时作为系统的不间断电源 (UPS) 使用。由此可为驱动装置、电机制动器和24 V设备(也是控制器的主控层面)供电。
- 连接到外部直流电网。
- 用于ISO 50001“能源管理系统”的电力和能源测量数据。
- 供电模块可测量功率数据,并通过控制器 (MOVI-C® CONTROLLER) 提供电表数值。然后可将这些数据整合到ISO 50001“能源管理系统”中。
- 降低了电网中的谐波负荷。
- 供电模块可通过电源电压和电流测量以及对储能电容器的适当管理(主动PFC)将耗电从谐波转向基波。