Vantagens ao usar Power and Energy Solutions

  1. Redução dos picos de potência da rede de alimentação.
  2. Redução de custos: seções transversais do cabo, componentes, filtros, canaletas flexíveis, eliminação de resistências de frenagem. Ao usar capacitores de armazenamento no circuito intermediário, parte dos picos de potência necessários são disponibilizados a partir desses capacitores.
  3. Redução dos custos energéticos através da recuperação de energia.
  4. A energia dos estados operacionais em modo gerador é armazenada no acumulador do capacitor e reutilizada para a próxima operação em modo motor.
  5. Operação ininterrupta do sistema em caso de falta de fase na alimentação.
  6. A energia rotacional juntamente com a energia no capacitor de armazenamento também serve ao sistema como uma alimentação de corrente ininterrupta (UPS). Isso alimenta os acionamentos, os freios do motor e o nível de 24 V (também o nível de potência do controle).
  7. Conexão a redes externas de alimentação CC.
  8. Dados de medição de potência e energia para ISO 50001 "Sistemas de gerenciamento de energia".
  9. O módulo de rede mede os dados de desempenho e disponibiliza os valores do medidor de energia através do controle (MOVI-C® CONTROLLER). Estes podem ser integrados na ISO 50001 "Sistemas de gerenciamento de energia".
  10. Redução da carga harmônica na rede de alimentação.
  11. O módulo de rede pode deslocar o consumo de corrente dos harmônicos para a onda fundamental medindo a tensão de entrada e a corrente e gerenciando adequadamente o capacitor de armazenamento (PFC ativo).