Opções de utilização

As unidades do tipo Power and Energy Solutions podem ser usadas de várias maneiras. Este capítulo descreve exemplos de aplicações comuns.

As aplicações típicas são guinchos de elevação e sistemas de armazenagem/coleta. Nestas aplicações, ocorrem altos picos de potência durante os movimentos de elevação e um alto nível de energia de recuperação durante os movimentos de descida. Ao utilizar um módulo de rede MDP92A em conjunto com um acumulador de energia, os picos de potência podem ser significativamente reduzidos e a energia de recuperação pode ser armazenada temporariamente. Por outro lado, uma resistência de frenagem anteriormente comum pode ser reduzida ou totalmente omitida.

O módulo conversor CC/CC MDE90A pode ser usado universalmente. Com o módulo, várias fontes CC e armazenamento CC podem ser acoplados ao circuito intermediário para reduzir as cargas máximas e as faltas de fase na alimentação.

No entanto, o módulo também pode ser usado para permitir a operação sem rede em aplicativos móveis. Também é adequado para acoplar o aplicativo a um módulo de rede CC externo.

Em outros campos de aplicação, aplicações com altos picos de potência, mas requisitos de energia comparativamente baixos, são particularmente adequados para o uso de componentes de Power and Energy Solutions. Nesses casos, o armazenamento necessário pode ser concebido para ser significativamente menor e mais econômico. Recomenda-se aqui o uso de um módulo capacitor MDC90A em conjunto com um módulo de rede MDP92A. Se necessário, vários módulos capacitores também podem ser usados em conjunto com apenas um módulo de rede. Como resultado, os picos de potência existentes podem ser significativamente reduzidos e as seções transversais de conexão necessárias podem ser concebidas para serem significativamente menores.

O módulo de fonte chaveada 24 V MDS90A com alimentação dupla complementa a série de unidades. Em conjunto com o acumulador de energia interno ou externo, mantém a fonte de alimentação de 24 V estável em caso de faltas de fase na alimentação. Desta forma, por ex., os ciclos de produção podem ser finalizados ou o sistema pode ser movido para uma posição segura e definida.