Toepassingsmogelijkheden
De apparaten uit de serie Power and Energy Solutions zijn veelzijdig inzetbaar. In dit hoofdstuk worden bijvoorbeeld gangbare toepassingen beschreven.
Typische toepassingen zijn hijswerken en magazijnbesturingen. Bij deze toepassingen ontstaan bij hefbewegingen hoge vermogenspieken en bij neerlaatbewegingen een hoge mate aan recuperatie-energie. Door het gebruik van een voedingsmodule MDP92A in combinatie met een energieopslag kunnen de vermogenspieken significant gereduceerd worden en kan de recuperatie-energie tussentijds opgeslagen worden. De remweerstand die tot nu toe gangbaar was, kan daarentegen kleiner gedimensioneerd worden of helemaal komen te vervallen.
De DC/DC-omvormermodule MDE90A is universeel inzetbaar. Met de module kunnen verschillende DC-bronnen en DC-opslag aan de tussenkring gekoppeld worden om piekbelasting te reduceren en uitval van de netvoeding te overbruggen.
Met de module is echter ook bij mobiele toepassingen een netvrij bedrijf mogelijk. De module is bovendien geschikt voor het aansluiten van de applicatie op een extern DC-voedingsnet.
In andere toepassingsgebieden zijn vooral toepassingen met hoge vermogenspieken, maar een relatief geringe energiebehoefte geschikt voor het gebruik van componenten van Power and Energy Solutions. De benodigde opslag kan in deze gevallen aanzienlijk kleiner en voordeliger uitvallen. Hier wordt het gebruik van een condensatormodule MDC90A in combinatie met een voedingsmodule MDP92A aanbevolen. Indien nodig kunnen ook meerdere condensatormodules in combinatie met slechts één voedingsmodule worden gebruikt. Dat leidt ertoe dat de aanwezige vermogenspieken aanzienlijk gereduceerd end e vereiste aansluitingsdoorsneden duidelijk kleiner berekend worden.
De duale geschakelde 24V-voedingsmodule MDS90A rondt de apparaatserie af. In combinatie met interne of externe energieopslagsystemen houdt het bij uitval van de netvoeding de 24V-voeding stabiel. Daardoor kunnen bijvoorbeeld productiecycli beëindigd worden of kan de installatie in een veilige en gedefinieerde positie gezet worden.