Productbeschrijving
SEW-EURODRIVE vult met de productserie Power and Energy Solutions het bestaande regelaarassortiment van MOVIDRIVE® modular met intelligente vermogens- en energiebeheercomponenten aan.
Daarmee worden oplossingen uit de installatie- en machineautomatisering mogelijk met inachtneming van de hoogste eisen aan energie- en vermogensefficiëntie en voorzieningszekerheid. Het systeem maakt aanzienlijk kleinere en eenvoudigere aansluitoplossingen mogelijk op het infrastructuurniveau van het voedingsnet. Daardoor ontstaat, vergeleken met conventionele voedingsapparaten, een significant besparingspotentieel voor de opbouw en het bedrijf van meerassige systemen.
Naast het normale bedrijf van het systeem kan, door het actieve gebruik van de gebruikte opslagtechniek, voor voorzieningszekerheid gezorgd worden (onderbrekingsvrije stroomvoorziening). Daardoor kunnen veilige bedrijfstoestanden en snelle herstartscenario’s bij storingen in het voedingsnet gegarandeerd worden.
Bovendien zijn met het systeem in het meerassige systeem energiekostenbesparingen van 20 tot 30% mogelijk.
De productserie Power and Energy Solutions bestaat uit:
- Voedingsmodules met geregelde tussenkringspanning.
- Energieomzetters (DC/DC-omvormers) voor het integreren van externe energieopslagsystemen.
- Condensatormodules en een vermogensinterface met externe energieopslagsystemen (dubbellaagscondensatoren).
- 24 V-geschakelde voedingsmodules met AC- en DC-voeding.
- Softwaremodules MOVIKIT® Power and Energy Solutions voor de besturingstechniek.
Ook de gangbare elektrische energieopslagsystemen, zoals condensatormodules en dubbellaagscondesatoren kunnen modulair aan de applicatieregelaar MOVIDRIVE® modular gekoppeld worden.
Het gebruik van Power and Energy Solutions levert de volgende voordelen op:
- Pieklastreductie met de factoren 4 tot 15.
- Besparingen in de voedingsinfrastructuur van de klant door kleinere en flexibelere configuratie van alle voedingscomponenten in de schakelkast (kleinere kabeldoorsneden, voordeligere zekerings- en schakelelementen, verkleining of wegvallen van filtertechniek).
- Terugwinning en opslag van generatorisch opgewekte energie.
- Installatiebedrijf zonder remweerstand of met duidelijk kleinere remweerstanden.
- Willekeurig schaalbare beveiliging tegen stroomuitval met de functie van een onderbrekingsvrije stroomvoorziening. Het gebruik van een extra hulpaccu is niet nodig.
- Van netparameters onafhankelijke energietoevoer voor schakelkast en meerassig systeem voor verschillende netfrequenties en spanning en daardoor wereldwijd dezelfde aandrijfconstructie.
- Netvoedingsonafhankelijke tussenkringspanning en daardoor wereldwijd onafhankelijke aandrijfconstructie.
- Vermogensaanpassing en vermogenstoename door dynamische variatie van de tussenkringspanning.
- Energetische online-monitoring van de applicatie (DriveRadar®).
- Real-time meetregistratie van de energie-productiviteitsindex (energie per cyclus of per stuk).
- Bewaking van energetische verbruikswaarden conform ISO 50001.
- Reductie van de netbeïnvloedingen en verbetering van de netkwaliteit door vermijding van lastpieken en een duidelijk lagere netharmonischenemissie.
- Bedrijf van het meerassige systeem op pure gelijkstroomnetten (bedrijf energieomzetter als voedingseenheid). Bijvoorbeeld op externe accusystemen of toekomstige DC-industrienetten.
Om de functieomvang van de basisapparaten uit te kunnen breiden, kunnen producten uit de productserie Power and Energy Solutions op één besturing worden gebruikt. Met de geïntegreerde communicatie-interface EtherCAT®/SBusPLUS is hiervoor een krachtige en kloksynchrone aansluiting beschikbaar. Verdere EtherCAT®-deelnemers van SEW-EURODRIVE of andere fabrikanten kunnen door de MOVI-C® CONTROLLER aangestuurd en gediagnosticeerd worden.
De apparaten uit de productserie worden door speciale MOVIKIT®-softwaremodules voor de optimale integratie in het niveau van de besturingssoftware aangevuld.