Modulebus

De modulebus dient voor de communicatieverbinding van de afzonderlijke systeemcomponenten van SEW-EURODRIVE. Zulke systeemcomponenten kunnen bijv. regelaar, voedingsmodules of asmodules zijn. Via deze communicatieverbinding worden status- en foutmeldingen tussen de systeemcomponenten uitgewisseld. Afhankelijk van het soort fout, wordt een bepaalde foutreactie in werking gesteld.

Het apparaat kan worden geconfigureerd als "modulebus master" of "modulebus slave". De modulebus master is altijd op de eerste positie in de verbinding. Er mag slechts één modulebus master in het systeem aanwezig zijn.

De modulebus wordt geconfigureerd via parametergroep 8627 "Modulebus".

De volgende apparaten uit de productserie Power and Energy Solutions kunnen in een Modulebus-verbinding geïntegreerd:

  • MDP92A-..
  • MDE90A-..

Houdt er rekening meer dat de integratie van deze apparaten in de Modulebus een voorwaarde voor een foutloos bedrijf is.