Modulbus
O modulbus é utilizado para a conexão de comunicação entre os componentes individuais do sistema da SEW‑EURODRIVE. Tais componentes do sistema podem ser, por ex., conversores, módulos de rede, módulos de eixo. Mensagens de status e de irregularidade são trocadas entre os componentes do sistema por meio desta ligação de comunicação. Uma determinada resposta a irregularidade é acionada dependendo do tipo de irregularidade.
A unidade pode estar configurada como "mestre de modulbus" ou "escravo de modulbus". O mestre de modulbus é sempre o primeiro na rede. Somente pode haver um mestre de modulbus na rede.
O modulbus é configurado através do grupo de parâmetros 8627 "Modulbus".
As seguintes unidades da linha de produtos Power and Energy Solutions podem ser integradas em uma rede de modulbus:
- MDP92A-..
- MDE90A-..
Observar que a integração dessas unidades no modulbus é um pré-requisito para uma operação sem irregularidades.