Bus modulo

Il bus modulo serve per il collegamento di comunicazione dei singoli componenti di sistema di SEW‑EURODRIVE. Tali componenti di sistema possono essere ad es. convertitori di frequenza, moduli di alimentazione, moduli asse. Tramite questo collegamento di comunicazione vengono scambiati messaggi di stato e di errore fra i componenti di sistema. A seconda del tipo di errore vengono attivate determinate cause errore.

L'unità può essere configurata come "Master bus modulo" o "Slave bus modulo". Il master bus modulo è posizionato sempre al primo posto nel sistema. Può essere presente solo un master bus modulo nel sistema.

La configurazione del bus modulo avviene tramite il gruppo parametri 8627 "Bus modulo".

Le unità seguenti della serie Power and Energy Solutions possono essere integrate in un sistema bus modulo:

  • MDP92A-..
  • MDE90A-..

Tenere presente che l'integrazione di queste unità nel bus modulo è una premessa per un funzionamento privo di anomalie.