模块总线

模块总线用于各个SEW-EURODRIVE系统组件的通信连接。这些系统组件例如可为变频器、供电模块、轴模块。状态和故障信息通过该通讯连接在系统组件之间进行传输。根据故障类型,会触发特定的故障反应。

该设备可配置为"模块总线主站"或"模块总线从站"。模块总线主站始终在一个网络中的第一个位置。网络中仅可存在一个模块总线主站。

模块总线通过参数组8627“模块总线”进行配置。

电力与能源解决方案系列的下列设备可集成到模块总线网络中:

  • MDP92A-..
  • MDE90A-..

请注意,将这些设备集成到模块总线中是无故障运行的前提条件。