MOVIKIT®-module voor Power and Energy Solutions
MOVIKIT®-softwaremodules zijn gestandaardiseerde besturingsprogramma’s met een gedefinieerde procesdata-interface en een gebruikersvriendelijke parametrerings- en diagnose-interface die op de besturingen van SEW-EURODRIVE van de serie MOVI-C® CONTROLLER lopen.
De eigenschappen van de MOVIKIT®-softwaremodules zijn:
- Krachtige functionaliteit.
- Gebruikersvriendelijke bedieningsinterface.
- Alleen de voor de applicatie vereiste parameters moeten worden ingevoerd.
- Geen lange inwerkperiode en dus snelle configuratie en inbedrijfstelling.
De taken van de MOVIKIT®-module voor Power and Energy Solutions in het bijzonder, kunnen in 4 zwaartepunten worden onderverdeeld:
- Bepalen en analyseren van vermogens- en energiegegevens
- Communicatie tussen de MOVIKIT®-softwaremodule, de voedingsmodule MDP92A en de DC/DC-omvormermodule MDE90A, om vermogens- en energiegegevens op de aansluiting met het net en met de tussenkring of energieopslag te bepalen.
- Communicatie tussen de MOVIKIT®-softwaremodule en de asmodules, om de vermogensvraag van de aangesloten aandrijvingen te bepalen.
- Flexibele energiemeters direct beschikbaar op de besturing.
- Beheer van de tussenkring
- Instelling van de spanningssetpoints voor de tussenkring.
- Tussenkring is gedefinieerd als centrale vermogenshub voor voedings- en uitgangsvermogen.
- Berekening van het vermogen van de op de tussenkring aangesloten energieopslag.
- Ontlading van de tussenkring via optionele ontlaadweerstand.
- Beheer van de wisselstroomaansluiting
- Begrenzing van het netvermogen door instelling van een maximale vermogensopname (peak shaving).
- Bepaling van de externe geleiderspanningen.
- Berekening van het stroomverbruik van de afzonderlijke netfasen in één symmetrisch draaistroomnet.
- Herkenning van uitval van fase en netvoeding.
- Berekening van de resterende looptijd van het systeem na uitval van de netvoeding.
- Beheer van de energieopslagsystemen
- Verstrekken opslagrelevante gegevens, zoals temperatuur, spanning, overspanning.
- Aggregatie van de opslaggegevens van meerdere modules, bijv. voor DLC-verbinding.
- Overdracht van de opslagstatus voor de verdere verwerking in het IEC-applicatieprogramma.
- Voorbereiding van de diagnosegegevens voor geselecteerde energieopslag.
MOVIKIT®-softwaremodules worden gerepresenteerd door voltooide IEC-functiemodules die voor de uitvoering van de afzonderlijke taken gebruikt worden.
Gedetailleerde informatie over de MOVIKIT®-softwaremodules vindt u in de MOVIKIT®-handboeken van de productserie "Power and Energy Solutions".