Eilandmodus
De eilandmodus wordt in mobiele systemen zonder permanente aansluiting op een AC-voedingsnet of een DC-spanningsbron gebruikt.
Het systeem wordt gevoed uit een externe energieopslag. Deze energieopslag stelt voldoende energie ter beschikking om gedurende een gedefinieerde het mobiele bedrijf mogelijk te maken, voordat de opslag nageladen moet worden. Bij het laden wordt de opslag met generatorische energie gevuld die kan worden hergebruikt.
De aansluiting van de externe energieopslag op de tussenkring van het aandrijfsysteem gebeurt via de DC/DC-omvormermodule MDE90A. De externe energieopslag kan geladen worden via de voedingsmodule MDP90A/MDP92A of via een kabelloos laadsysteem MOVITRANS® direct in de opslag.
Een voorbeeld van de schakeling van de eilandmodus vindt u in het hoofdstuk Schema eilandmodus.