Operação isolada
A operação isolada é usada em sistemas móveis sem uma conexão permanente com uma rede de alimentação CA ou uma fonte de tensão CC.
O sistema é alimentado por um acumulador de energia externo. Este acumulador de energia fornece energia suficiente para permitir a operação móvel por um período de tempo definido antes que o acumulador precise ser recarregado. Durante o carregamento, a energia gerada é fornecida ao acumulador e pode ser reutilizada.
A conexão do acumulador de energia externo ao circuito intermediário do sistema de acionamento é realizada através do módulo de conversor CC/CC MDE90A. O acumulador de energia externo pode ser carregado por meio de um módulo de rede MDP90A/MDP92A ou por meio de um sistema de carregamento sem fio MOVITRANS® diretamente no acumulador.
É possível encontrar um exemplo de conexão da operação isolada no capítulo Esquema de ligação Operação de ilhas.