EnergyMode: operação de abastecimento de energia
Um módulo de rede MDP90A normal é utilizado para alimentar o circuito intermediário do conversor de aplicação na operação de abastecimento de energia.
O módulo de conversor CC/CC MDE90A é responsável por conectar o acumulador de energia externo ao circuito intermediário. O módulo de conversor CC/CC é conectado diretamente ao circuito intermediário e desacopla o acumulador de sua tensão. O acumulador pode, assim, ser concebido para uma faixa de tensão estendida e não depende da tensão do circuito intermediário.
O sistema pode absorver energia no modo gerador do circuito intermediário e disponibilizá-la novamente mais tarde. Não há resistência de frenagem e o módulo de fonte chaveada 24 V MDS90A com alimentação dupla pode alimentar todas as unidades de 24 V e garantir que o sistema se comporte de maneira controlada em caso de falta de fase na alimentação.
As vantagens do EnergyMode são:
- Redução da carga da rede
- Redução dos custos de energia
- Adequado para altas quantidades de energia
- Proteção contra falta de rede de alimentação por minutos
- O acumulador de energia é desacoplado do circuito intermediário através do conversor CC/CC.
A figura a seguir mostra o princípio funcional dos componentes Power and Energy Solutions no EnergyMode: