EnergyMode: energiemodus
Voor de voeding van de tussenkring van de applicatieregelaar in de energiemodus wordt een normale voedingsmodule MDP90A gebruikt.
De externe energieopslag wordt op de tussenkring aangesloten met de DC/DC-omvormermodule MDE90A. De DC/DC-omvormermodule wordt direct op de tussenkring aangesloten en koppelt de opslag van zijn spanning los. Daardoor kan de opslag op een uitgebreid spanningsbereik geconfigureerd worden en is hij niet afhankelijk van de spanning van de tussenkring.
Het systeem kan generatorische energie uit de tussenkring opnemen en later weer beschikbaar stellen. De remweerstand komt te vervallen en via de duale geschakelde 24V-voedingsmodule MDS90A is zowel de voeding van alle 24V-apparaten als een geregeld gedrag van de installatie bij uitval van de netvoeding mogelijk.
De voordelen van de EnergyMode zijn:
- Reductie van de netbelasting
- Reductie van de energiekosten
- Geschikt voor hoge energiehoeveelheden
- Netuitvalzekerheid gedurende minuten
- De energieopslag is via de DC/DC-omvormer van de tussenkring ontkoppeld.
In de volgende afbeelding staat het functieprincipe van de componenten van Power and Energy Solutions in de EnergyMode: