PowerMode: vermogensmodus

De voedingsmodule in de geregelde tussenkringspanning MDP92A word direct op het voedingsnet aangesloten en voedt de tussenkring van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® modular met energie.

Daarbij zijn de stroom die via het apparaat naar de tussenkringen stroomt en de spanning van de tussenkringen parametreerbaar. Door het gebruik van de voedingsmodule met geregelde tussenkringspanning kunnen in de tussenkring energieopslagen van variabele grootte worden gebruikt.

Er kunnen maximaal 4 condensatormodules MDC90A worden geïntegreerd. Daarnaast kan een externe energieopslag op de voedingsmodule MDP92A worden aangesloten. Lastpieken van de motoren kunnen uit de energieopslag van energie worden voorzien en belasten daardoor niet het voedingsnet. Bovendien kan generatorische energie weer in de opslag teruggevoed worden. De externe energieopslagen worden daarbij direct op de tussenkring aangesloten.

De voeding van het asblok en de externe 24V-verbruiker wordt geleverd door de geschakelde 24V-voedingsmodule MDS90A. Deze wordt zowel via de netaansluiting van AC-spanning als via de tussenkring van DC-spanning voorzien. Bij een uitval van een van de voedingsspanningen wordt automatisch op de nog resterende voeding overgeschakeld. De nog aanwezige energie in de opslag kan gebruikt worden om de besturing actief te houden, de installatie in een gecontroleerde stilstand te zetten of gedurende een bepaalde tijd verder te gebruiken.

De voordelen van de PowerMode zijn:

  • Reductie van de vermogenspieken uit het voedingsnet
  • Reductie van de energiekosten
  • Geschikt voor hoog vermogen
  • Netuitvalzekerheid gedurende minuten
  • Minimale omzettingsverliezen tussen opslag en aandrijfas bij energiewegname en recuperatie

De volgende afbeelding toont de aansluiting van de componenten van Power and Energy Solutions in de PowerMode: