PowerMode: Leistungsbetrieb

Das Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A wird direkt an das Versorgungsnetz angeschlossen und speist den Zwischenkreis der Applikationsumrichter MOVIDRIVE® modular mit Energie.

Dabei sind der Strom, der über das Gerät in den Zwischenkreis fließt und die Spannung des Zwischenkreises parametrierbar. Durch den Einsatz des Versorgungsmoduls mit geregelter Zwischenkreisspannung können im Zwischenkreis Energiespeicher variabler Größe eingesetzt werden.

Es können bis zu 4 Kondensatormodule MDC90A in den Verbund integriert werden. Zusätzlich kann ein externer Energiespeicher am Versorgungsmodul MDP92A angeschlossen werden. Lastspitzen der Motoren können aus dem Energiespeicher versorgt werden und belasten somit nicht das Versorgungsnetz. Zudem kann generatorische Energie wieder in den Speicher zurückgespeist werden. Die externen Energiespeicher werden dabei direkt am Zwischenkreis angeschlossen.

Die Spannungsversorgung des Achsblocks und der externen 24-V-Verbraucher übernimmt das 24-V-Schaltnetzteil-Modul MDS90A. Dieses ist sowohl über den Netzanschluss mit AC-Spannung als auch über den Zwischenkreis mit DC-Spannung versorgt. Bei einem Ausfall einer der Versorgungsspannungen wird automatisch auf die noch verbleibende Versorgung umgestellt. Die noch vorhandene Energie der Speicher kann nun genutzt werden, um die Steuerung aktiv zu halten, die Anlage in einen kontrollierten Stillstand zu versetzen oder über eine gewisse Zeit weiter zu betreiben.

Die Vorteile des PowerMode sind:

  • Reduktion der Leistungsspitzen aus dem Versorgungsnetz
  • Reduktion der Energiekosten
  • Geeignet für hohe Leistung
  • Netzausfallsicherheit für Minuten
  • Minimale Wandlungsverluste zwischen Speicher und Antriebsachse bei Energieentnahme und Rekuperation

Folgende Abbildung zeigt den Anschluss der Komponenten von Power and Energy Solutions im PowerMode: