PowerMode: operação em pico de potência

O módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A é conectado diretamente à rede de alimentação e alimenta com energia elétrica o circuito intermediário do conversor de aplicação MOVIDRIVE® modular.

A corrente que flui através da unidade para o circuito intermediário e a tensão do circuito intermediário podem ser parametrizadas. Usando o módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada, acumuladores de energia de tamanho variável podem ser usados no circuito intermediário.

Até 4 módulos capacitores MDC90A podem ser integrados à rede. Além disso, um acumulador de energia externo pode ser conectado ao módulo de rede MDP92A. As cargas máximas dos motores podem ser fornecidas a partir do acumulador de energia e, portanto, não sobrecarregam a rede de alimentação. Além disso, a energia no modo gerador pode ser realimentada no acumulador. Os acumuladores de energia externos são conectados diretamente ao circuito intermediário.

O módulo de fonte chaveada 24 V MDS90A alimenta o bloco de eixos e os elementos externos de 24 V. Este é alimentado com tensão CC através da conexão à rede de alimentação e com tensão CC através do circuito intermediário. Se uma das tensões de alimentação falhar, o sistema muda automaticamente para a alimentação restante. A energia restante no acumulador pode agora ser usada para manter o controle ativo, para levar o sistema a uma interrupção controlada ou para continuar a operar por um determinado período de tempo.

As vantagens do PowerMode são:

  • Redução de picos de potência da rede de alimentação
  • Redução dos custos de energia
  • Adequado para alta potência
  • Proteção contra falta de rede de alimentação por minutos
  • Perdas mínimas de conversão entre o acumulador e o eixo motor durante a extração e recuperação de energia

A figura a seguir mostra a conexão dos componentes do Power and Energy Solutions no PowerMode: