DirectMode: operação direta
Ao utilizar o módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A, o circuito intermediário pode ser ajustado para uma tensão mais alta do que seria possível com o módulo de rede MDP90A normal.
Com este aumento, é possível obter um aumento de potência nos eixos mesmo sem usar um armazenamento.
A redução da carga conectada não é possível neste modo de operação. Todas as funções de monitoramento estão disponíveis em combinação com um controle da SEW‑EURODRIVE, que permite o monitoramento de energia.
As vantagens do DirectMode são:
- O módulo de rede pode ser operado na faixa de tensão de entrada de 3 × 200 V – 500 VCA. A tensão do circuito intermediário pode ser ajustada independentemente disso.
- Isso permite a operação de curto prazo de acionamentos com uma rotação mais alta.
- A unidade é adequada como coletor de dados preciso para testes de aplicação. A aplicação pode ser medida em termos de energia e desempenho em uma ampla variedade de modos de operação. Com os dados coletados pelo MDP92A, a aplicação pode ser examinada para o uso ideal de qualquer acumulador que possa ser necessário.
A figura a seguir mostra o princípio funcional dos componentes Power and Energy Solutions no DirectMode: