DirectMode:直接运行

借助带可控直流侧电压的供电模块MDP92A,可将直流侧的电压设置得比使用普通供电模块MDP90A时可实现的电压更高。

由于电压升高,因此即使不使用蓄能器,也能提升轴功率。

在这种运行模式下,无法降低连接负载。所有监控功能都可与SEW-EURODRIVE控制器结合使用,从而实现能源监控。

DirectMode的优点有:

  • 该供电模块可在3 × AC 200 V ~ 500 V的输入电压范围内运行。直流侧电压可单独设置。
  • 因此,驱动装置可在短时间内以较高的转速运行。
  • 在应用测试期间,该设备适合用作精确的数据采集器。它可在各种运行模式下测量该应用的能耗和功率。通过MDP92A所采集的数据,可检查该应用是否充分利用了可能需要的蓄能器。

下图显示了DirectMode中电力与能源解决方案组件的工作原理: