DirectMode: Direktbetrieb

Durch den Einsatz des Versorgungsmoduls mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A kann der Zwischenkreis auf eine höhere Spannung gesetzt werden, als dies mit dem normalen Versorgungsmodul MDP90A möglich ist.

Durch diese Erhöhung kann auch ohne Einsatz eines Speichers eine Leistungssteigerung in den Achsen erzielt werden.

Eine Reduktion der Anschlussleistung ist in dieser Betriebsart nicht möglich. Sämtliche Monitoring-Funktionen stehen im Zusammenspiel mit einer Steuerung von SEW-EURODRIVE zur Verfügung, wodurch ein Energie-Monitoring ermöglicht wird.

Die Vorteile des DirectMode sind:

  • Das Versorgungsmodul kann im Eingangsspannungsbereich von 3 × AC 200 V – 500 V betrieben werden. Die Zwischenkreisspannung ist davon unabhängig einstellbar.
  • Das ermöglicht den kurzzeitigen Betrieb von Antrieben mit einer höheren Drehzahl.
  • Für eine Applikationserprobung eignet sich das Gerät als präziser Datensammler. Die Applikation kann in den verschiedensten Betriebsmodi energie- und leistungsmäßig vermessen werden. Mit den durch das MDP92A erhobenen Daten kann die Applikation auf die optimale Nutzung eines eventuell erforderlichen Speichers untersucht werden.

Folgende Abbildung zeigt das Funktionsprinzip der Komponenten von Power and Energy Solutions im DirectMode: