DirectMode: Direct bedrijf

Door het gebruik van de voedingsmodule met geregelde tussenkringspanning MDP92A kan de tussenkring op een hogere spanning worden gezet dan mogelijk is met de normale voedingsmodule MDP90A.

Door deze verhoging kan ook zonder gebruik van een opslag een vermogenstoename in de assen worden bereikt.

Een reductie van het aansluitvermogen is in deze bedrijfsmodus niet mogelijk. Alle monitoring-functies zijn in samenspel met een besturing van SEW-EURODRIVE beschikbaar, waardoor energie-monitoring mogelijk is.

De voordelen van de DirectMode zijn:

  • De voedingsmodule kan in het ingangsspanningbereik van 3 × AC 200 V – 500 V worden gebruikt. De tussenkringspanning is onafhankelijk daarvan instelbaar.
  • Dat maakt het kortstondige bedrijf van aandrijvingen met een hoger toerental mogelijk.
  • Voor een applicatieproef is het apparaat geschikt als precieze gegevensverzamelaar. De applicatie kan in de meest uiteenlopende bedrijfsmodi op energie en vermogen worden gemeten. Met de door de MDP92A vastgestelde gegevens kan de applicatie op het optimale gebruik van een eventueel vereiste opslag worden onderzocht.

De volgende afbeelding laat het functieprincipe van de componenten van Power and Energy Solutions in de DirectMode zien: