PowerMode:功率运行
带可控直流侧电压的供电模块MDP92A直接连接至电网,并为应用变频器MOVIDRIVE® modular的直流侧供电。
在此过程中,可对通过该设备流入直流侧的电流和直流侧电压进行参数设定。借助带受控的直流侧电压的供电模块,可以在直流侧使用不同规格的蓄能器。
最多可将4个电容模块MDC90A集成到网络中。此外,供能模块MDP92A上可连接一个外部蓄能器。电机的负载峰值可由蓄能器供能,因此不会给电网造成负担。此外,再生能量可反馈回蓄能器。在此过程中,外部蓄能器直接连接至直流侧。
轴块和外部24 V耗电器的电能供给由24 V开关电源模块MDS90A负责。该模块通过电源连接获得交流电压,通过直流侧获得直流电压。如果其中一个电源电压发生故障,系统会自动切换至剩余的电源。蓄能器中尚存的能量现可用于保持控制器的启用状态,使设备进入受控的静止状态,或使其在一定时间内保持运行状态。
PowerMode的优点有:
- 降低电网中的功率峰值
- 降低能源成本
- 适用于高功率
- 可在断电时维持数分钟供电
- 在能量提取和再生过程中,蓄能器和驱动轴之间的转换损耗最小化
下图显示了PowerMode中电力与能源解决方案组件的连接情况: