EnergyMode:电源运行

普通供电模块MDP90A用于为处于能源模式下的应用变频器的直流侧供电。

DC/DC转换器模块MDE90A用于将外部蓄能器连接至直流侧。该DC/DC转换模块直接连接至直流侧,并将蓄能器与其电压解耦。因此,可按照扩展后的电压范围来设计蓄能器,并且不依赖于直流侧的电压。

系统可从直流侧吸收再生能量,并在随后将其再次用于供电。无需制动电阻,双供电24 V开关电源模块MDS90A可为所有24 V设备供电,并在停电时调节设备的运行状态。

EnergyMode的优点有:

  • 降低电网负载
  • 降低能源成本
  • 适用于高能量
  • 可在断电时维持数分钟供电
  • 蓄能器通过DC/DC转换器与直流侧解耦。

下图显示了EnergyMode中电力与能源解决方案组件的工作原理: