EnergyMode: funzionamento elettrico
Per l'alimentazione del circuito intermedio degli inverter applicazione nel funzionamento elettrico si utilizza un normale modulo di alimentazione MDP90A.
Il modulo convertitore DC/DC MDE90A collega l'accumulatore di energia esterno al circuito intermedio. Il modulo convertitore DC/DC viene collegato direttamente al circuito intermedio e stacca l'accumulatore dalla propria tensione. Così è possibile progettare l'accumulatore su un campo di tensione ampliato e lo stesso non dipende dalla tensione del circuito intermedio.
Il sistema può assorbire l'energia rigenerativa dal circuito intermedio per rimetterla a disposizione in un secondo tempo. La resistenza di frenatura viene eliminata e attraverso il modulo alimentatore 24 V MDS90A con doppia alimentazione, sono possibili sia l'alimentazione di tutte le unità 24 V, sia un comportamento regolato dell'impianto in caso di caduta di rete.
I vantaggi dell'EnergyMode sono:
- riduzione del carico della rete
- riduzione dei costi energetici
- adatto per quantità di energia elevate
- stabilità delle rete per minuti
- L'accumulatore di energia è disaccoppiato dal circuito intermedio tramite il convertitore DC/DC.
La figura seguente mostra il principio di funzionamento dei componenti di Power and Energy Solutions nell'EnergyMode: