PowerMode: funzionamento picco di potenza

Il modulo di alimentazione con tensione del circuito intermedio regolata MDP92A viene collegato direttamente alla rete di alimentazione e alimenta l'energia al circuito intermedio dell'inverter applicazione MOVIDRIVE® modular.

Inoltre, è possibile parametrizzare la corrente che scorre tramite l'unità nel circuito intermedio e la tensione del circuito intermedio. Con l'impiego del modulo di alimentazione con tensione del circuito intermedio regolata è possibile utilizzare accumulatori di energia di grandezza variabile nel circuito intermedio.

È possibile integrare nel sistema fino a 4 moduli condensatori MDC90A. Inoltre, può essere collegato un accumulatore di energia esterno al modulo di alimentazione MDP92A. I picchi di carico dei motori possono essere alimentati dall'accumulatore di energia e in questo modo non gravano sulla rete di alimentazione. Oltre a ciò, l'energia rigenerativa può essere recuperata nell'accumulatore. Gli accumulatori di energia esterni vengono collegati direttamente al circuito intermedio.

Il modulo alimentatore 24 V MDS90A alimenta di tensione il blocco asse e le utenze 24 V esterne. Questo è alimentato sia con tensione AC tramite il collegamento di rete, sia con tensione DC tramite il circuito intermedio. In caso di caduta di una delle tensioni di alimentazione si passa automaticamente all'alimentazione ancora presente. L'energia ancora disponibile degli accumulatori può essere utilizzata per mantenere attivo il controllo, portare l'impianto in uno stato di inattività controllata o continuare a farlo funzionare per un determinato periodo di tempo.

I vantaggi del PowerMode sono:

  • riduzione dei picchi di potenza prelevati dalla rete di alimentazione
  • riduzione dei costi energetici
  • adatto per potenza elevata
  • stabilità delle rete per minuti
  • perdite minime di conversione fra accumulatore e asse di azionamento durante il prelievo di energia e il recupero

La figura seguente mostra il collegamento dei componenti di Power and Energy Solutions nel PowerMode: