运行模式
电力与能源解决方案系列的设备可根据应用情况以不同的模式运行。借助MOVIKIT®软件模块,可在相应的运行模式下使用不同的功能。
原则上,电力与能源解决方案系列的设备可在无控制器以及MOVIKIT®软件模块的情况下运行。如果将储能模块集成到应用中,则必须使用MOVIKIT®模块“PowerMode”或“EnergyMode”,以确保系统安全。
更多的信息
电力与能源解决方案系列的设备可根据应用情况以不同的模式运行。借助MOVIKIT®软件模块,可在相应的运行模式下使用不同的功能。
原则上,电力与能源解决方案系列的设备可在无控制器以及MOVIKIT®软件模块的情况下运行。如果将储能模块集成到应用中,则必须使用MOVIKIT®模块“PowerMode”或“EnergyMode”,以确保系统安全。