应用范围
电力与能源解决方案系列的设备应用广泛。本章将为您介绍常见的应用示例。
典型的应用包括提升装置和仓储系统。在这些应用中,在提升运动期间会出现高功率峰值,而在降低运动中则会产生大量的再生能量。通过结合使用供电模块MDP92A和蓄能器,可以大大降低功率峰值,并且临时储存再生能量。因此,我们就可以将目前常见的制动电阻设计得更小,或者完全省去制动电阻。
DC/DC转换器模块MDE90A是通用型模块。该模块可用于将各种直流电源和直流储存器连接至直流侧,以降低峰值负荷,以及在停电时应急。
该模块还可用于在移动应用中实现不依赖电源的运行。它也可用于将应用耦合到外部直流电网中。
在其他应用领域,电力与能源解决方案系列的组件特别适合用于具有高功率峰值,但电能要求相对较低的应用。在这些情况下,可以将所需的蓄能器设计得更小、更具成本效益。此时建议组合使用电容模块MDC90A和供电模块MDP92A。必要时,也可将多个电容模块和一个供电模块组合使用。因此,可大大降低现有的功率峰值,也可将所需的连接截面设计得更小。
双供电24 V开关电源模块MDS90A是对该系列设备的补充。如与内部或外部蓄能器结合使用,可在停电时保证稳定的24 V电源供电。通过这种方式,可以结束生产周期,或者将设备移至安全的规定位置。